Menu Hľadať

Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Nový kód produktu:

10078068

Starý kód produktu:

11134

3200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,3806 €
4000 + 0,191 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

152,24 €

400 x 0,3806 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FH 25.0 mm
d1 10.0 mm
D 12.0 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás