Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Masking Flangeless Plugs are a type of plug that is used to cover holes without masking the surrounding area. They protect against contaminants, dust, dirt, damage, or undesired substances. It features conical rings and a hollow core, which allows many different areas to be masked.

Furthermore, the pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage. The reusable nature of the material used in these plugs allows for various uses, minimising the need for frequent replacements and helping to reduce waste. They can be utilised in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.

  • Material: EPDM, Silicone, TPE, PVC
  • Colour: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red


Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
0,0934 € - 0,1112 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
0,2426 € - 0,2426 € 800 Na sklade
Čierna
EPDM
0,3737 € - 0,4364 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
0,8701 € - 1,0332 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
0,8436 € - 1,0207 € 14 Na sklade
Čierna
EPDM
3,1235 € - 3,1235 € 3 Na sklade
Čierna
EPDM
0,5829 € - 0,7167 € 13420 Na sklade
Natural
Silikón
1,3553 € - 1,3553 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
1,9941 € - 1,9941 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
0,2147 € - 0,2593 € 15 Na sklade
Natural
Silikón
1,3498 € - 1,5896 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
0,1329 € - 0,2551 € 8500 Na sklade
Čierna
TPE
0,2203 € - 0,4363 € 2140 Na sklade
Čierna
TPE
0,4364 € - 0,4364 € 38 Na sklade
Čierna
TPE
0,2188 € - 0,4363 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PVC
0,4517 € - 0,5577 € 8700 Na sklade
Žltá
Silikón
1,3679 € - 1,6733 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
0,5438 € - 0,6609 € 2760 Na sklade
Červená
Silikón
10377451 0,1868 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
0,2788 € - 0,329 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM

10248867

Cenové rozpätie
0,1112 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Maskovacia zátka 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM

10377475

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Maskovacia zátka 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM

10377482

Cenové rozpätie
0,4364 € - 0,3737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Maskovacia zátka 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM

10377512

Cenové rozpätie
1,0332 € - 0,8701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Maskovacia zátka 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM

10386767

Cenové rozpätie
1,0207 € - 0,8436 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM

10386804

Cenové rozpätie
3,1235 € - 3,1235 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikón

10377420

Cenové rozpätie
0,7167 € - 0,5829 €

Úroveň zásob
13420 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikón

10248782

Cenové rozpätie
1,3553 € - 1,3553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia bez príruby 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikón

10248829

Cenové rozpätie
1,9941 € - 1,9941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikón

10386668

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikón

10386705

Cenové rozpätie
1,5896 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE

10070710

Cenové rozpätie
0,2551 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE

10092316

Cenové rozpätie
0,4363 € - 0,2203 €

Úroveň zásob
2140 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE

10092354

Cenové rozpätie
0,4364 € - 0,4364 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    TPE
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC

10078174

Cenové rozpätie
0,4363 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia bez príruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikón

10288375

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,4517 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikón

10288412

Cenové rozpätie
1,6733 € - 1,3679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia bez príruby 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silikón

10240830

Cenové rozpätie
0,6609 € - 0,5438 €

Úroveň zásob
2760 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM

10377451

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790
Zátka maskovacia bez príruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM

10248898

Cenové rozpätie
0,329 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999790