Menu Hľadať

Zátka maskovacia bez príruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE Čierna

Táto maskovacia zátka bez príruby je vhodná na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých povrchov. Kónický tvar umožňuje ochranu viacerých priemerov otvorov. Ergonomický dizajn profilu má úchyt na ľahkú montáž a demontáž. Tento diel je vyrobený z TPR, ktorá je odolná voči kyselinám. Použitie: práškové lakovanie pri nižších teplotách, elektrofrézne lakovanie, pokovovanie a eloxovanie.
Nový kód produktu:

10092330

Starý kód produktu:

18413

3010 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,5827 €
4000 + 0,2928 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

233,08 €

400 x 0,5827 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
FH 25.0 mm
d1 12.0 mm
D 14.0 mm
Materiál TPE
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás