20158330
20158330
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Štandardný |
---|---|
Pre koľaj | 7.0 |
l1 | 23.7 |
l2 | 14.3 |
l3 | 8.0 |
l4 | 15.0 |
h1 | 8.0 |
h2 | 6.7 |
h3 | 2.5 |
h4 | 4.7 |
h5 | 2.3 |
h6 | 2.8 |
d1 | M2 |
d2 | 2.4 |
d3 | 4.2 |
d4 | 1.1 |
w1 | 17.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 7.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku