20159146
20159146
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Štandardný |
---|---|
Pre koľaj | 9.0 |
l1 | 40.9 |
l2 | 30.8 |
l3 | 16.0 |
l4 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 20.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku