Menu Hľadať

Príruba s guľovým kĺbom 60.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ploché nožičky sú priskrutkované zdola, zaistené čapom proti otáčaniu, pre guľové kĺby GN 784.
Nový kód produktu:

10507797

Starý kód produktu:

1505332

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 19,7066 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,71 €

1 x 19,7066 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 4.0 mm
Výška hlavy 14.6 mm
Commodity Code 7318190020
Vonkajší priemer 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás