Menu Hľadať

Príruba s guľovým kĺbom 70.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ploché nožičky sú priskrutkované zdola, zaistené čapom proti otáčaniu, pre guľové kĺby GN 784.
Nový kód produktu:

10507803

Starý kód produktu:

1505333

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 20,3934 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,39 €

1 x 20,3934 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 4.0 mm
Výška hlavy 14.6 mm
Commodity Code 7318190020
Vonkajší priemer 70.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás