Menu Hľadať

Montážne nity ventilátora

Vo výrobe

These Fan filter rivets are designed to mount fans, eliminating the need for a screw nut combination. Prongs expand to hold securely as a pin is driven in. Single-operation mounting saves time and money.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Priemer hlavy Kúpiť
0,271 € - 0,2824 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
5.0 mm
Nit ventilátora 23.0 mm (L) Polyamid 6 Čierna

10108918

Cenové rozpätie
0,2824 € - 0,271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6