Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Lepidlo 20.0 mm PA Prírodná

Táto rýchlospona Omega má zatláčaciu sponu so šípkou a je vyrobená z prírodného polyamidu triedy UL94 V-2. Na použitie stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Na odstránenie zväzku stačí sponu rozkrútiť.
Nový kód produktu:

10246177

Starý kód produktu:

460349

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4246 €
500 - 999 0,3822 €
1000 + 0,3439 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,46 €

100 x 0,4246 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Gulička
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás