The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Dĺžka základne | Veľkosť otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2439 € - 0,3011 € | 2275 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,2817 € - 0,3477 € | 3 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2244 € - 0,2244 € | 4570 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | 1700 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,3261 € - 0,4027 € | 6600 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 0,256 € - 0,3161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,3425 € - 0,4228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,602 € - 0,602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,5918 € - 0,5918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,3596 € - 0,4439 € | 800 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 0,5948 € - 0,5948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,6851 € - 0,6851 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4621 € - 0,4621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3076 € - 0,3076 € | 37 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1545 € - 0,1545 € | 6331 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,1334 € - 0,1603 € | 5500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1262 € - 0,1545 € | 5000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,3571 € - 0,3571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku