10011003
KLB-350A4-RT-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ/prevedenie zakončenia guličky | Otvor |
---|---|
Materiál základne | Lepidlo na báze akrylu |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 25.4 mm |
Dĺžka základne | 1 in |
Šírka základne | 13.0 mm |
Šírka základne | 0.512 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 7.6 - 10.2 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.299 - 0.402 in |
Celková výška | 27.2 mm |
Celková výška | 1.071 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.