Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Skrutka 20.3 mm PA Prírodná

This screw mount twist lock is used to secure wire and cable harnesses in place in your assemblies. Manufactured from natural nylon and rated to UL94 V-2
Nový kód produktu:

10011058

Starý kód produktu:

KLH-750-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1659 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

165,90 €

1000 x 0,1659 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Otvor
Farba Natural
Spôsob montáže Univerzálne
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás