Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Zatlačením 15.2 mm PA Prírodná

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 90° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nový kód produktu:

10171530

Starý kód produktu:

SKLO-550-01

3408 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3416 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

341,60 €

1000 x 0,3416 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Otvor
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71849
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás