Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Lepidlo 12.7 mm PA Prírodná

Táto plombovateľná spona má pružnú lepiacu základňu, ktorá umožňuje jej montáž na tvarované povrchy. Na použitie stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Na odstránenie zväzku stačí sponu rozkrútiť. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10175781

Starý kód produktu:

TLFB-450-01A1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5689 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

568,90 €

1000 x 0,5689 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Gulička
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás