Menu Hľadať

Rýchlospony Omega Priskrutkovaním 14.0 mm PA Prírodná

Táto skrutkovacia rýchlospona so zámkom sa používa na zaistenie káblových zväzkov na mieste vo vašich zostavách. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10175804

Starý kód produktu:

TLH-500-01

37 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2942 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

294,20 €

1000 x 0,2942 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie zakončenia guličky Gulička
Farba Natural
Spôsob montáže Univerzálne
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás