These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Skupina SR: SR5769 ,SR1547
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Farba | Materiál kolesa | Nosnosť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2654 € - 8,9574 € | 66 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s krytom
|
Prírodná
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,4671 € - 11,4809 € | 27 Na sklade |
1.988 in
50.5 mm
|
Dvojité koliesko s krytom
|
Šedá
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,9568 € - 4,9568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s vrúbkovaným čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,9003 € - 3,9948 € | 445 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s brzdou a krytom
|
Čierna
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,8548 € - 4,8548 € | 12 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 4,7089 € - 9,8887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko so základňou s brzdou
|
Červeno-biela
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,3694 € - 7,0758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko so základňou s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5569 € - 9,5697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Červeno-biela
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,618 € - 7,5977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
Čierna
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5632 € - 9,3991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
Čierna
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 33,1236 € - 69,5594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Koliesko s vrúbkovaným čapom
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
|
||
| 1433 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Nábytkové koliesko s krytom
|
Strieborná, čierna
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 45,574 € - 95,7054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,0795 € - 11,8789 € | 21 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
Čierna
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,3482 € - 4,9312 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s krytom
|
Čierna
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,77 € - 5,817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Dvojitý vrúbkovaný čap
|
Čierna
|
Termoplastický polymér
|
|
||
| 1,9915 € - 4,1822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s brzdou a krytom
|
Čierna
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 51,8284 € - 108,8396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
Šedá
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,3802 € - 21,7986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
Šedá
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,6199 € - 3,4019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité otočné koliesko s krytom
|
Čierna
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku