Menu Hľadať

Nábytkové a kancelárske kolieska

Na sklade

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Skupina SR: SR5769

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Farba Materiál kolesa Nosnosť Kúpiť
4,0798 € - 8,5675 € 66 Na sklade
Dvojité otočné koliesko s krytom
Natural
PA
3,8347 € - 3,8347 € 104 Na sklade
40.0 mm
Čierna
TPP
12.0 kg
  • z/zo 5
Dvojité koliesko 50.0 mm 100.0 kg čap so zámkom Prírodná

10280010

Cenové rozpätie
8,5675 € - 4,0798 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Celkový materiál kolesa
    Polyamid
  • Materiál puzdra kolieska
    PA
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité otočné koliesko s krytom
  • Spôsob montáže
    čap so zámkom
Otočné koliesko 40.0 mm (DIA) 16.0 mm (W) Oceľ TPP

10292389

Cenové rozpätie
3,8347 € - 3,8347 €

Úroveň zásob
104 Na sklade
Atribúty
  • Celkový materiál kolesa
    Termoplastický polymér
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Závitový kolík
  • Nosnosť
    12.0 kg