Menu Hľadať

T-matica M10 25.0 mm 12.0 mm Oceľ

This furniture mount T-nut is made from steel and can be inserted into a pre-drilled hole and tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly
Nový kód produktu:

10322406

Starý kód produktu:

ZT-M10

54 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 749 0,9136 €
750 + 0,3346 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

91,36 €

100 x 0,9136 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Tvar matice Cylindrický
Commodity Code 7318153590
Plný materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás