Menu Hľadať

Nábytkový zámok Odlišné kľúče 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Nový kód produktu:

10273111

Starý kód produktu:

492873

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 46,1189 €
5 + 21,5374 €
Množstvo v balení: 5

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

46,12 €

1 x 46,1189 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálna hrúbka panela 25.0 mm
Hĺbka suda 25.0 mm
Priemer otvoru pre skrutku 4.0 mm
Priemer priechodného otvoru 18.0 mm
Dĺžka jazýčka 8.7 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pozinkovaný
Blokovací mechanizmus Zvislé
Prevedenie S odlišnými kľúčmi
Použitie Zásuvky
Použitie Kabinety
Použitie Krídlové dvere
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás