Menu Hľadať

Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Alike.
Nový kód produktu:

10273128

Starý kód produktu:

492874

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 46,1189 €
5 - 49 21,5374 €
50 + 18,5253 €
Množstvo v balení: 5

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

46,12 €

1 x 46,1189 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálna hrúbka panela 25.0 mm
Hĺbka suda 25.0 mm
Priemer otvoru pre skrutku 3.3 mm
Priemer priechodného otvoru 18.0 mm
Dĺžka jazýčka 8.7 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pozinkovaný
Blokovací mechanizmus Pravé
Prevedenie Keyed Alike
Použitie Zásuvky
Použitie Kabinety
Použitie Krídlové dvere
Price per piece incl VAT 54.2576 EUR
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás