Menu Hľadať

Nastaviteľné káblové svorky

Na sklade

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Spôsob montáže Všetko
Minimálny kompatibilný priemer kábla Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Maximálny priemer kompatibilného kábla Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
Farba Všetko
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,3026 € - 0,3026 € 800 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Samolepiace a priskrutkovaním
0,177 € - 0,177 € 370 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1966 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1743 € - 0,2077 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1882 € - 0,1882 € 10220 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1252 € - 0,1506 € 1700 Na sklade
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nezmontované
0,2314 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Nezmontované
0,2175 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Nezmontované
0,265 € - 0,265 € 130 Na sklade
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Nezmontované
1,1225 € - 1,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
0,1966 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nezmontované
0,884 € - 0,884 € 91 Na sklade
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036549

Cenové rozpätie
0,3026 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036518

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036501

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036525

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036532

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
10220 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka Nezmontované 6.5 mm PA Prírodná

10000014

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000083

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 25.2 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000052

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 38.1 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000113

Cenové rozpätie
0,265 € - 0,265 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148327

Cenové rozpätie
1,1225 € - 1,1225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 6.5 mm PA Prírodná

10000021

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148310

Cenové rozpätie
0,884 € - 0,884 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované