Menu Hľadať

Nastaviteľné káblové svorky

Na sklade

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,3026 € - 0,3026 € 800 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Samolepiace a priskrutkovaním
0,177 € - 0,177 € 370 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1966 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1743 € - 0,2077 € 100 Na sklade
Čierna
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1882 € - 0,1882 € 5220 Na sklade
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1252 € - 0,1506 € 3700 Na sklade
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nezmontované
0,2314 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Nezmontované
0,2175 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Nezmontované
0,265 € - 0,265 € 130 Na sklade
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Nezmontované
1,1225 € - 1,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
0,1966 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Nezmontované
0,884 € - 0,884 € 91 Na sklade
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036549

Cenové rozpätie
0,3026 € - 0,3026 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036518

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,177 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036501

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

10036525

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 8.5 mm PA Prírodná

10036532

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
5220 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 8.5 mm
Káblová svorka Nezmontované 6.5 mm PA Prírodná

10000014

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000083

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 25.2 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000052

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 38.1 mm 19.1 mm PA Prírodná

10000113

Cenové rozpätie
0,265 € - 0,265 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148327

Cenové rozpätie
1,1225 € - 1,1225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 6.5 mm PA Prírodná

10000021

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované
Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm PA Prírodná

10148310

Cenové rozpätie
0,884 € - 0,884 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Materiál základne
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    PA
  • Spôsob montáže
    Nezmontované