Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Na sklade

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Skupina SR: SR5439

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Spôsob montáže Priemer základne Kúpiť
1,1281 € - 1,3275 € 385 Na sklade
M10
Závitový čap
1,0068 € - 1,0068 € 300 Na sklade
M8
Závitový čap
10259566 1,0625 € - 1,0625 € 200 Na sklade
M10
Závitový čap
1,4084 € - 1,6454 € 30 Na sklade
M10
Závitový čap
1,6594 € - 1,6594 € 535 Na sklade
M12
Závitový čap
1,202 € - 1,202 € 319 Na sklade
M8
Závitový čap
1,2564 € - 1,2564 € 750 Na sklade
M10
Závitový čap
1,2452 € - 1,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Závitový čap
1,9383 € - 1,9383 € 31 Na sklade
M12
Závitový čap
  • z/zo 3
Nečlenené nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 55.0 mm Čierna

10259481

Cenové rozpätie
1,3275 € - 1,1281 €

Úroveň zásob
385 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259528

Cenové rozpätie
1,0068 € - 1,0068 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10259566

Cenové rozpätie
1,0625 € - 1,0625 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10259603

Cenové rozpätie
1,6454 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 70.0 mm Čierna

10259641

Cenové rozpätie
1,6594 € - 1,6594 €

Úroveň zásob
535 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10259689

Cenové rozpätie
1,202 € - 1,202 €

Úroveň zásob
319 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10259726

Cenové rozpätie
1,2564 € - 1,2564 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 25.0 mm Čierna

10259764

Cenové rozpätie
1,2452 € - 1,2452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10259801

Cenové rozpätie
1,9383 € - 1,9383 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, oceľ