10189986
1219236
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 3,6255 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba tlačidla | Červená |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami |
Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
Spôsob montáže | Závitová vložka |
Výška základne | 6.0 mm |
Výška základne | 0.236 in |
Priemer základne | 12.0 mm |
Priemer základne | 0.472 in |
Dĺžka rukoväte | 37.5 mm |
Dĺžka rukoväte | 1.476 in |
Polomer rukoväte | 30.0 mm |
Polomer rukoväte | 1.181 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Celková výška | 1.181 in |
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.