10190357
1219273
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 299 | 4,3227 € |
300 + | 3,8068 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba tlačidla | Čierna |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami |
Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
Spôsob montáže | Závitová vložka |
Výška základne | 8.0 mm |
Výška základne | 0.315 in |
Priemer základne | 15.0 mm |
Priemer základne | 0.591 in |
Dĺžka rukoväte | 73.5 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.894 in |
Polomer rukoväte | 63.0 mm |
Polomer rukoväte | 2.48 in |
Celková výška | 43.0 mm |
Celková výška | 1.693 in |
Dĺžka závitu | 13.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.512 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.