Menu Hľadať

Upínacia páka M8 63.0 mm Závitová vložka Šedá

Nový kód produktu:

10190371

Starý kód produktu:

1219275

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 299 4,3227 €
300 + 3,8068 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

43,23 €

10 x 4,3227 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Šedá
Farba Čierna
Plný materiál Technopolymér na báze polyamidu (PA) vystužený sklenými vláknami
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Výška základne 8.0 mm
Priemer základne 15.0 mm
Dĺžka rukoväte 73.5 mm
Polomer rukoväte 63.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Dĺžka závitu 13.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás