Menu Hľadať

Upínacia páka M12 92.0 mm Závitová vložka Čierna

Nový kód produktu:

10268391

Starý kód produktu:

490925

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 14,6454 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

146,45 €

10 x 14,6454 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Čierna
Farba Čierna
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 43.0 mm
Priemer základne 18.5 mm
Polomer rukoväte 92.0 mm
Celková výška 69.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás