Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10190289

Starý kód produktu:

1219266

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 699 3,6255 €
700 + 3,2072 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

36,26 €

10 x 3,6255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Oranžová
Farba Čierna
Plný materiál Technopolymér so sklenými vláknami
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 29.5 mm
Priemer rukoväte 15.5 mm
Dĺžka rukoväte 52.0 mm
Polomer rukoväte 44.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás