10190463
1219284
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 4,1554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba tlačidla | Červená |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Technopolymér so sklenými vláknami |
Materiál závitu | Oceľ |
Výška základne | 37.5 mm |
Výška základne | 1.476 in |
Priemer rukoväte | 19.0 mm |
Priemer rukoväte | 0.748 in |
Dĺžka rukoväte | 73.5 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.894 in |
Polomer rukoväte | 63.0 mm |
Polomer rukoväte | 2.48 in |
Celková výška | 43.0 mm |
Celková výška | 1.693 in |
Dĺžka závitu | 20.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.787 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.