Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10190555

Starý kód produktu:

1219293

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 249 4,3646 €
250 + 3,8766 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

43,65 €

10 x 4,3646 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Čierna
Farba Čierna
Plný materiál Technopolymér so sklenými vláknami
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 37.5 mm
Priemer rukoväte 19.0 mm
Dĺžka rukoväte 73.5 mm
Polomer rukoväte 63.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás