10268490
490934
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 9,8071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plný materiál | Tlakovo liaty zinok |
---|---|
Spôsob montáže | Závitový čap |
Materiál závitu | Oceľ |
Výška základne | 31.5 mm |
Výška základne | 1.24 in |
Priemer tela | 13.5 mm |
Priemer tela | 0.531 in |
Dĺžka rukoväte | 65.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.559 in |
Polomer rukoväte | 65.0 mm |
Polomer rukoväte | 2.559 in |
Celková výška | 50.0 mm |
Celková výška | 1.969 in |
Dĺžka závitu | 32.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.26 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Commodity Code | 7907000090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.