Menu Hľadať

Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm

Nový kód produktu:

10268520

Starý kód produktu:

490937

242 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 11,3136 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

113,14 €

10 x 11,3136 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 36.0 mm
Priemer tela 15.7 mm
Dĺžka rukoväte 78.0 mm
Polomer rukoväte 78.0 mm
Celková výška 58.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás