Menu Hľadať

Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 32.0 mm

Nový kód produktu:

10268599

Starý kód produktu:

490943

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 15,9056 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

159,06 €

10 x 15,9056 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Spôsob montáže Stud
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 43.0 mm
Priemer tela 18.5 mm
Dĺžka rukoväte 92.0 mm
Polomer rukoväte 92.0 mm
Celková výška 69.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás