Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 65.0 mm M8 GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10268674

Starý kód produktu:

490950

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 149 6,5332 €
150 + 5,5481 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

65,33 €

10 x 6,5332 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Čierna
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Spôsob montáže Závitová vložka
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 31.5 mm
Priemer tela 13.5 mm
Dĺžka rukoväte 65.0 mm
Polomer rukoväte 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás