Menu Hľadať

Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 84.0 mm M12 GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10268704

Starý kód produktu:

490953

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 9,8071 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

98,07 €

10 x 9,8071 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba tlačidla Čierna
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Spôsob montáže Závitová vložka
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 36.0 mm
Priemer tela 15.7 mm
Dĺžka rukoväte 84.0 mm
Polomer rukoväte 84.0 mm
Celková výška 61.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás