Menu Hľadať

Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 32.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10268759

Starý kód produktu:

490958

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 6,0696 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

60,70 €

10 x 6,0696 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 25.0 mm
Priemer tela 9.7 mm
Dĺžka rukoväte 42.0 mm
Polomer rukoväte 42.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás