Menu Hľadať

Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10268766

Starý kód produktu:

490959

91 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,0892 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

70,89 €

10 x 7,0892 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 31.5 mm
Priemer tela 13.5 mm
Dĺžka rukoväte 65.0 mm
Polomer rukoväte 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás