Menu Hľadať

Upínacia páka 84.0 mm Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10268865

Starý kód produktu:

490968

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 59 12,3276 €
60 + 10,401 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

123,28 €

10 x 12,3276 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Spôsob montáže Stud
Materiál závitu Oceľ
Výška základne 36.0 mm
Priemer tela 15.7 mm
Dĺžka rukoväte 84.0 mm
Polomer rukoväte 84.0 mm
Celková výška 61.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás