Menu Hľadať

Upínacia páka 108.0 mm Závitový čap M16 Prírodná

Heavy Duty Clamping Handles - Stainless Steel operate by a simple lift and rotate action. Ideal for the medical, pharmaceutical and food preparation industries.
Nový kód produktu:

10285558

Starý kód produktu:

498498

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 150,2804 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

1 502,80 €

10 x 150,2804 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Výška základne 51.0 mm
Priemer tela 22.7 mm
Dĺžka rukoväte 108.0 mm
Polomer rukoväte 108.0 mm
Celková výška 79.0 mm
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás