Menu Hľadať

Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10261217

Starý kód produktu:

466421

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 199 2,496 €
200 + 2,1055 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

24,96 €

10 x 2,496 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 15.0 mm
Výška tela 37.0 mm
Dĺžka rukoväte 65.0 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926300090
Celková výška 45.0 mm
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás