Menu Hľadať

Upínacia páka 43.0 mm Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10261477

Starý kód produktu:

466677

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 499 2,496 €
500 + 2,0637 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

24,96 €

10 x 2,496 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 12.0 mm
Výška tela 26.0 mm
Dĺžka rukoväte 43.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926300090
Celková výška 32.0 mm
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás