Menu Hľadať

Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10275092

Starý kód produktu:

493888

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 19,1795 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

191,80 €

10 x 19,1795 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 13.5 mm
Výška tela 31.5 mm
Dĺžka rukoväte 65.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7907000090
Celková výška 50.0 mm
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás