Menu Hľadať

Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 32.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10275122

Starý kód produktu:

493892

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 25,5244 €
100 + 21,4538 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

255,24 €

10 x 25,5244 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 15.7 mm
Výška tela 36.0 mm
Dĺžka rukoväte 78.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 7907000090
Celková výška 58.0 mm
Spôsob montáže Stud

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás