Menu Hľadať

Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 40.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10275153

Starý kód produktu:

493895

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 31,3044 €
100 + 26,5094 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

313,04 €

10 x 31,3044 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Priemer základne 18.5 mm
Výška tela 43.0 mm
Dĺžka rukoväte 92.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 8301300000
Celková výška 69.0 mm
Spôsob montáže Závitový čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás