Menu Hľadať

Pánt vysaditeľný 102.0 mm 45.9 mm Strieborná farba

Nový kód produktu:

10352526

Starý kód produktu:

1501187

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 41,9947 €
25 + 19,9975 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

41,99 €

1 x 41,9947 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 2.5 mm
Celková dĺžka 102.0 mm
Celková hrúbka 2.5 mm
Celková šírka 45.9 mm
Farba Strieborná farba
Dokončiť Eloxované
Typ/prevedenie závesu Right Hand Hinge
Spôsob montáže Povrchová montáž
Počet montážnych otvorov 6
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Priemer čapu 6.1 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás