Menu Hľadať

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Skupina SR: SR1957

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
0,2707 € - 0,3342 € 1000 Na sklade
M10
60.0 mm
0,0666 € - 0,0823 € 96 Na sklade
M6
50.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 10 Na sklade
M8
20.0 mm
0,2176 € - 0,2687 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
0,0357 € - 0,044 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 1000 Na sklade
M4
25.0 mm
0,0672 € - 0,083 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
60.0 mm
0,062 € - 0,0765 € 112 Na sklade
M6
10.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € 2500 Na sklade
M8
16.0 mm
0,2008 € - 0,2479 € 500 Na sklade
M10
20.0 mm
0,0457 € - 0,0565 € 5000 Na sklade
M6
8.0 mm
0,1798 € - 0,222 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.0 mm
0,1942 € - 0,2397 € 4400 Na sklade
M10
16.0 mm
0,048 € - 0,048 € 3000 Na sklade
M5
8.0 mm
0,3084 € - 0,3808 € Požiadajte o dodací termin tu
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,0521 € - 0,0643 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
40.0 mm
0,0454 € - 0,0561 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
5.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
12.0 mm
0,0395 € - 0,0488 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.0 mm
  • z/zo 4
Nastavovacia skrutka S drážkou M10 60.0 mm PA

10299289

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,2707 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 50.0 mm PA

10298466

Cenové rozpätie
0,0823 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 20.0 mm PA

10298916

Cenové rozpätie
0,2273 € - 0,1841 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M10 30.0 mm PA

10299272

Cenové rozpätie
0,2687 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 10.0 mm PA

10297186

Cenové rozpätie
0,044 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 25.0 mm PA

10297223

Cenové rozpätie
0,0452 € - 0,0366 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 60.0 mm PA

10298473

Cenové rozpätie
0,083 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 10.0 mm PA

10298459

Cenové rozpätie
0,0765 € - 0,062 €

Úroveň zásob
112 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 16.0 mm PA

10298909

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M10 20.0 mm PA

10299265

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 8.0 mm PA

10298442

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M8 8.0 mm PA

10298893

Cenové rozpätie
0,222 € - 0,1798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M10 16.0 mm PA

10299258

Cenové rozpätie
0,2397 € - 0,1942 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 8.0 mm PA

10310755

Cenové rozpätie
0,048 € - 0,048 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868

Cenové rozpätie
0,3808 € - 0,3084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    NPT 1/2-14
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 40.0 mm PA

10398401

Cenové rozpätie
0,0643 € - 0,0521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 5.0 mm PA

10399705

Cenové rozpätie
0,0561 € - 0,0454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M4 4.0 mm PA

10398395

Cenové rozpätie
0,0436 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M6 12.0 mm PA

10399712

Cenové rozpätie
0,0768 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka
Nastavovacia skrutka S drážkou M5 12.0 mm PA

10398999

Cenové rozpätie
0,0488 € - 0,0395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Typ skrutky
    Nastavovacia skrutka