Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran #6-32 0312 in PA

Táto nastavovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Vyžaduje sa v aplikáciách, kde má byť skrutka v jednej rovine s obrobkom.
Nový kód produktu:

10324066

Starý kód produktu:

010632T031

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0349 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

34,90 €

1000 x 0,0349 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 1.6 mm
Dĺžka závitu 7924.8 mm
Veľkosť závitu #6-32
Farba Natural
Typ skrutky Nastavovacia skrutka
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Commodity Code 3926909790
Veľkosť kľúča 1.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás