Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran #8-32 34.9 mm PA

Táto nastavovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Vyžaduje sa v aplikáciách, kde má byť skrutka v jednej rovine s obrobkom.
Nový kód produktu:

10324448

Starý kód produktu:

010832T137

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0524 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

52,40 €

1000 x 0,0524 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 2 mm
Dĺžka závitu 34.9 mm
Veľkosť závitu #8-32
Farba Natural
Typ skrutky Nastavovacia skrutka
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Commodity Code 3926909790
Veľkosť kľúča 2 mm
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás