Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M3 10.0 mm PEEK

Táto nastavovacia skrutka s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Vyžaduje sa v aplikáciách, kde má byť skrutka v jednej rovine s obrobkom.
Nový kód produktu:

10359419

Starý kód produktu:

188301070409

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 9 8,0739 €
10 - 49 7,4882 €
50 + 7,4184 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

40,37 €

5 x 8,0739 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 1.5 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Hnedá
Typ skrutky Nastavovacia skrutka
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Commodity Code 3926909790
Veľkosť kľúča 1.5 mm
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás