Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Upínacia ručná skrutka s nízkoprofilovou hlavou a drážkou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Nový kód produktu:

20182007

Starý kód produktu:

20182007

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,3333 €
100 - 249 3,90 €
250 - 749 3,4666 €
750 + 3,0333 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,33 €

1 x 4,3333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 025 20.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
D3 10.0
d4 min 4.5
h1 5.0
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás